Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Aplikacja | dla aplikacji mobilnych | |||
---|---|---|---|---|
Media | ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...90; (na zapytanie: -40...100 °C) | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 16...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 6 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zakres pomiarowy |
|
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 1,8; (zawiera dryft z powodu momentu dokręcającego, błąd zera i zakresu) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,2 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 8 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||
MTTF [lata] | 1069 | ||||||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 82 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 50 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | tak |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|