You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Kompaktowe transmitery typu PT / PU
  5. PT5700

Transmiter ciśnienia

PT5700

PT-400-SEG14-A-ZVG/DE

Transmiter ciśnienia

PT5700

PT-400-SEG14-A-ZVG/DE

  • Do niezawodnego wykrywania ciśnienia w układzie w maszynach mobilnych
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o dużej odporności na uderzenia i drgania
  • Niewielka obudowa do użytku w ograniczonej przestrzeni
  • Konektor DEUTSCH do szybkiego i łatwego podłączania do systemu pokładowego
  • Długoterminowa stabilność dzięki dużej powtarzalności i niewielkiemu błędowi liniowości
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2)
Aplikacja
Aplikacja dla aplikacji mobilnych
Media ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -40...125
Minimalne ciśnienie niszczące
1700 bar 24655 psi 170 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Uwaga dot. przeciążalności
statyczne
Odporność na podciśnienie [mbar] -1000
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 8...32 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 0,1
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 8 V) / 21,5 mA; @8V = 0 Ω; @12V max. 200 Ω; @24V max. 750 Ω
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,05; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,8; (uwzględnia nieliniowość, histerezę, powtarzalność oraz błędy wynikające z zakresu i ustawienia zera)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,2
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Czasy reakcji
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 2
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...100
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
zgodny z EKG ONZ R10, rev. 5 (Zgodny z E1)
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 700
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 62,5
Materiał stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PPS
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. liczba cykli ciśnienia 60 milionów; (przy 1,2-krotnym ciśnieniu nominalnym)
Moment dokręcający [Nm] 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.)
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2)
Uszczelnienie przyłącza procesowego HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Zintegrowany tłumik tak
Uwagi
Uwagi
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = ustawianie wartości brzegowej
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x konektor DEUTSCH (DT04-3P)
Diagramy i grafiki
Charakterystyka obciążenia wyjścia prądowego
1: Maks. obciążenie
2: Min. obciążenie