Zakres pomiarowy [bar] | 0...600 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | wartość analogowa (16 bitowa wartość ze znakiem) |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | ciecze i gazy |
Warunkowo odpowiedni dla | do użycia z gazami o ciśnieniu> 25 bar tylko na zapytanie |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 1200 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 800 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 25 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [bar] | 0...600 |
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 1,5 |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 1,0 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1 |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,2; (0...70 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,3; (0...70 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); PA |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 50 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|