Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
---|---|---|---|---|
Media | ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 5...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 90...250 AC |
Napięcie znamionowe AC [V] | < 250 |
Pobór prądu [mA] | < 10 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Czas rozruchu [s] | 0,2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | Triac |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | < 160 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||||
Punkt resetu rP |
|
||||
W krokach co |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 1,0 |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,5 |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,1 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...4 |
Regulacja punktu przełączania | przycisk do programowania |
---|---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; kalibracja wyświetlanej wartości; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 224,58 | ||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 356,3 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |
---|