Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [bar] | 0...2,5 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex |
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego |
---|---|
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 50 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 20 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [bar] | 0...2,5 |
---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | < 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej] | < ± 1,0; (łącznie z błędami nieliniowości, zera i zakresu) |
Dryft temperaturowy na 10K | < ± 0,3 |
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] | 3 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Materiał | PA; PBT; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika; PTFE; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|