Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego | |||
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne | |||
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | hydrostatyczna |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||||
W krokach co |
|
||||
Ustawienia fabryczne |
|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] | 3 |
---|
Możliwości parametryzacji | punkt zerowy; zakres |
---|
Interfejs komunikacyjny | EPS |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 271 |
Waga [g] | 472 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,9 % Al2 O3); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Uwagi | Proszę nie stosować dla nowych projektów; adaptery montażowe są niedostępne w akcesoriach | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|