Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Element pomiarowy | ceramiczno-pojemnościowe celki pomiarowe | |||
Monitoring temperatury | tak | |||
Aplikacja | montaż zabudowany zastosowania przemysłowe; do aplikacji przemysłowych | |||
Media | Media lepkie i zawiesiny; Ciecze; inne media dostępne na zamówienie | |||
Temperatura medium [°C] | -25...110; (Montaż zabudowany bez przecieków z uszczelnieniem metal-na-metal. Aby sprawdzić dopuszczalne temperatury dla innych uszczelnień proszę sprawdzić materiały uszczelek w dziale “Akcesoria”) | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia | |||
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Pobór prądu [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Czas rozruchu [s] | < 1 |
Pobór prądu [mA] | < 30 |
---|---|
Czas rozruchu [s] | < 0,5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy; IO-Link (ustawiany) |
Liczba wyjść binarnych | 1; (IO-Link) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany; 1:5) |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
|||||||||
W krokach co |
|
|||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Zakres pomiarowy |
|
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,5; (liniowość, włącznie z histerezą i powtarzalnością, ustawianie wartości granicznej zgodnie z DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Dokładność [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (temperatura otoczenia - temperatura średnia)) |
---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0...99,99 |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 12 |
---|
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 3 |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 woda; > 0,9 m/s) |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
SIO tryb | nie | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A; (dla niepodłączonego pinu 2 : B) | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,5 | ||||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [kPa] | 0,002 | ||||||||
Temperatura rozdzielczości IO-Link [K] | 0,2 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 427 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 76 |
---|---|
Materiał | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); Al2O3 (ceramika); charakterystyka powierzchniowa : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM dla uszczelnienia zgodnego z DIN EN ISO 1179-2, patrz instrukcja obsługi) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Moment dokręcający [Nm] | 25 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|