Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny:M5 |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | ||
---|---|---|---|
Media | ciecze i gazy | ||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 25 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] | < ± 2,5; (Ustawiana dokładność) |
---|---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | < ± 0,5; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Dryft temperaturowy na 10K | < ± 0,5 |
Regulacja punktu przełączania | pierścień regulacyjny |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 641 | ||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 92,5 |
---|---|
Materiał | PBT; PC; FKM; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 50 milionów |
Moment dokręcający [Nm] | 25 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny:M5 |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ze skalą | tak |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|