Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego | |||
Montaż | Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350° | |||
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia | |||
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 | |
---|---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne) | |
Wykonanie elektryczne | PNP | |
Liczba wyjść binarnych | 2 | |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 350 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
|
Liczba wyjść analogowych | 1 | |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany) | |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||||||
Punkt resetu rP |
|
||||||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||||||
W krokach co |
|
||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Czas reakcji [ms] | < 2,5 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...10 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0...10 |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 0,2 |
Możliwości parametryzacji | punkt zerowy; zakres |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 188 |
Waga [g] | 455,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|