You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Manometry elektroniczne z wyświetlaczem analogowym
  5. PG2489

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym

PG2489

PG-,10BREB12-MFRKG/US/ /P

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym

PG2489

PG-,10BREB12-MFRKG/US/ /P

  • Wyjście analogowe, przełącznik ciśnienia i nadajnik w jednym urządzeniu
  • Doskonała czytelność również z dużej odległości
  • Obracany wyświetlacz z wykresem diodowym LED wskazującym punkt przełączania
  • Programowalne wyjście przełączające i skalowalne wyjście analogowe
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • tuev_s
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,16 inH2O
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Minimalne ciśnienie niszczące
30000 mbar 12044 inH2O
Wytrzymałość na ciśnienie
4000 mbar 1606 inH2O
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC
Pobór prądu [mA] < 70; (24 V)
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 6
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 75
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20, odwracalny; (skalowany)
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,16 inH2O
Punkt przełączania SP
-4,6...160 mbar -1,84...64,24 inH2O
Punkt resetu rP
-5...159,6 mbar -2...64,08 inH2O
Wyjście analogowe / dolna wartość
-5...135 mbar -2...54,24 inH2O
Wyjście analogowe / górna wartość
20...160 mbar 8...64,24 inH2O
W krokach co
0,2 mbar 0,08 inH2O
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,6; (Turn down 1:1)
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,6 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,3; (0...70 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,3; (0...70 °C)
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] < 9
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0,01...30
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] 0,01...30
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 28
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 103
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 564,8
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; szyba przednia: Laminowane szkło bezpieczne 4 mm
Materiały części w kontakcie z medium Al2O3 (ceramika); FKM; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny
Zintegrowany tłumik nie (można zainstalować)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 2 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia LED, kolor żółty
Punkty przełączania pierścień LED, kolor czerwony
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, kolor czerwony 4-cyfrowy
Wartość mierzona Wyświetlacz analogowy, 0...350° obrototowy, wskaźnik niewidoczny, gdy urządzenie jest odłączone
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, kolor czerwony 4-cyfrowy
Ze skalą tak
Rozszerzony zasięg wyświetlacza (maks.)
160 mbar 64,24 inH2O
Uwagi
Uwagi
Dokładność punktu przełączania w rozszerzonym zakresie wyświetlania: 1,5% zakresu
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane