Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | ||
Media | ciecze i gazy | ||
Warunkowo odpowiedni dla | do użycia z gazami o ciśnieniu> 25 bar tylko na zapytanie | ||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 70; (24 V) |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 6 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 75 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||
W krokach co |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,6; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,6 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,3; (0...70 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,3; (0...70 °C) |
Czas reakcji [ms] | < 9 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0,01...30 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0,01...30 |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 28 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 100 | ||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 568,3 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; szyba przednia: Laminowane szkło bezpieczne 4 mm |
Materiały części w kontakcie z medium | Al2O3 (ceramika); FKM; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | tak |
Wyświetlacz |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ze skalą | tak | ||||||||||||
Rozszerzony zasięg wyświetlacza (maks.) |
|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|