1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. PF3954

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: PF2954 – Porównanie produktów: PF3954 / PF2954
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

PF3954

Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową

PF-010-REB34-KFPKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne)
Zakres pomiarowy [bar] 0...10
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny
Aplikacja
System styki pozłacane
Aplikacja przemysł spożywczy i produkcja napojów
Montaż Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 50
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] 150
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...30 DC
Pobór prądu [mA] < 60
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,2
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [bar] 0...10
Punkt przełączania SP [bar] 0,1...10
Punkt resetu rP [bar] 0,02...9,95
W krokach co [bar] 0,05
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] < ± 1,5
Powtarzalność [% wartości końcowej] < ± 0,25; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej] < ± 1,0
Dryft temperaturowy na 10K < ± 0,3
Czasy reakcji
Częstotliwość przełączania dla danego czasu odpowiedzi z jednego wyjścia
Czas reakcji (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
Częstotliwość przełączania [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
Czas reakcji [ms] przy prostokątnej charakterystyce ciśnienia; Punkt przełączania (SPx) = 70 %; Punkt zerowania (rPx) = 30 %
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 3
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania przycisk do programowania
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiały części w kontakcie z medium FKM; ceramika; PTFE; stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia LED, kolor czerwony
Wyświetlanie funkcji 7-segmentowy wyświetlacz LED
Wartość mierzona 7-segmentowy wyświetlacz LED
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PF3954-01 — 06.06.2003 —