You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Wszystkie czujniki ciśnienia / podciśnienia
  5. PE7006

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PE7006

PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/ /E

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PE7006

PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/ /E

  • Specjalne uszczelnienie do stosowania w procesach czyszczenia
  • Dwa wyjścia przełączające, z możliwością skonfigurowania jednego jako diagnostycznego
  • Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
  • Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Artykuły alternatywne: PE2096 lub PE2596 Porównanie produktów: PE7006 / PE2096 / PE2596 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • cul
  • iolink
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Zakres pomiarowy
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Nie stosować do oleje
Temperatura medium [°C] -25...80
Minimalne ciśnienie niszczące
50 bar 725 psi 5000 kPa
Wytrzymałość na ciśnienie
20 bar 290 psi 2000 kPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...36 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 50
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak; (< 40 V)
Czas rozruchu [s] 0,3
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] < 170
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Punkt przełączania SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Punkt resetu rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
W krokach co
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Ustawienia fabryczne
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
SP2 = 1,88 bar rP2 = 1,83 bar
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,5
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,25
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,05; (na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Czasy reakcji
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; Funkcja diagnostyczna; logika przełączania; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Profil brak Profilu
SIO tryb tak
Wymagany typ portu mastera A
Ilość danych analogowych 1
Ilość danych binarnych 2
Min.czas cyklu procesu [ms] 2,3
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 312
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 237
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne
Waga [g] 261,5
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L); ceramika (99,9 % Al2 O3); Uszczelnienie celki pomiarowej: EPDM
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 3 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane