1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki procesowe
  4. Czujniki ciśnienia
  5. Pełna linia produktów
  6. PE3006

Artykuł alternatywny: PE2096  lub PE2596 – Porównanie produktów: PE3006 / PE2096  lub PE3006 / PE2596
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Data końca produkcji: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PE-2,5-RDR14-MFPKG/US/ /E

PE3006

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Specjalne uszczelnienie do stosowania w procesach czyszczenia
  • Z programowalnym wyjściem przełączającym i wyjściem analogowym
  • Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
  • Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • ce
  • eac
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Media ciecze i gazy
Nie stosować do oleje
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie
20 bar 290 psi 2000 kPa
Minimalne ciśnienie niszczące
50 bar 725 psi 5000 kPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...36 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 50
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak; (< 40 V)
Czas rozruchu [s] 0,3
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] < 170
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Analogowe wyjście napięciowe [V] 0...10
Min. rezystancja obciążenia [Ω] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...2,5 bar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Punkt przełączania SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Punkt resetu rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
w krokach co
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Ustawienia fabryczne
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,5
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,25
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,05; (na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Czasy reakcji
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] 0; 0,2...50
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 3
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana; wyjście prądowe / napięciowe
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 231
Dane mechaniczne
Waga [g] 260,5
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4404 / 316L); ceramika (99,9 % Al2 O3); Uszczelnienie celki pomiarowej: EPDM
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 3 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia LED, kolor żółty
Wyświetlanie funkcji wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PE3006-00 — 25.08.2008 —