Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [bar] | 0...10 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...70 |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 150 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 102...132 AC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20 |
Czas rozruchu [s] | 0,35 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zakres pomiarowy [bar] | 0...10 | |
---|---|---|
Punkt przełączania SP [bar] | 0,5...10 | |
Punkt resetu rP [bar] | 0,3...9,8 | |
W krokach co [bar] | 0,1 | |
Uwaga dotycząca histerezy |
|
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] | < ± 2,0 |
---|---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | < ± 0,25; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Dryft temperaturowy na 10K | < ± 0,3 |
Regulacja punktu przełączania | przycisk do programowania |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
Materiał | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | FKM; ceramika; stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A |
---|