Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2); Gwint wewnętrzny:M5 |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
Media | Ciecze | |||
Warunkowo odpowiedni dla | do użycia z gazami o ciśnieniu> 25 bar tylko na zapytanie | |||
Temperatura medium [°C] | -25...90; (na zapytanie: -40...90 °C) | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,05; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 3 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 507 | ||||||||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
||||||||||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie | ||||||||||||||||||
Aplikacje kolejowe |
|
Waga [g] | 216,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; uszczelnienie: FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Moment dokręcający [Nm] | 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2); Gwint wewnętrzny:M5 |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|