You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Transmitery typu PA
  5. PA3221

Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PA3221

PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ /V

Przetwornik ciśnienia z ceramiczną celką pomiarową

PA3221

PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ /V

  • Precyzyjny liniowy sygnał wyjściowy 4...20 mA
  • Duża powtarzalność i niewielki błąd liniowości
  • Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Warunkowo odpowiedni dla do użycia z gazami o ciśnieniu> 25 bar tylko na zapytanie
Temperatura medium [°C] -25...90; (na zapytanie: -40...90 °C)
Minimalne ciśnienie niszczące
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
600 bar 8700 psi 60 MPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 9,6...32 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,05; (na 6 miesiecy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Czasy reakcji
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
radiacja poprzez interferencje zgodnie z dyrektywą motoryzacyjną 2004/104/EC
CISPR 25
odporność na zakłócenia zgodnie z dyrektywą motoryzacyjną 2004/104/EC
ISO 11452-2 w.cz. promieniowane 100 V/m
ISO 7637-2 pulse Poziom rygoru 4
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Kategoria 3
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Kategoria 2
MTTF [lata] 507
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Aplikacje kolejowe
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Dane mechaniczne
Waga [g] 226,5
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny
Zintegrowany tłumik nie (można zainstalować)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane