1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. OT5215

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O5H500 – Porównanie produktów: OT5215 / O5H500
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

OT5215

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OTH-CPKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Aplikacja
System Tłumienie tła
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 40
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 660
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia komplementarny
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,9
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 700
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Zasięg [mm] 50...600; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)
Regulowany zasięg tak
Maks. średnica plamki światła [mm] 30
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Tłumienie tła: dostępne tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...60
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 75,5 x 17 x 33,5
Materiał ABS
Materiał soczewki
PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
Wspornik kątowy: 1 x, E20461
śrubokręt
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — OT5215-00 — 04.11.2004 —