Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 950 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 57078 |
Waga [g] | 0,129 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Materiał | PPO modyfikowany |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|