You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. OR0003

Czujnik typu bramka - nadajnik

OR0003

ORS-V

Czujnik typu bramka - nadajnik

OR0003

ORS-V

  • Wyjątkowo niewielka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
  • Bardzo długi zasięg
  • Do podłączania do wzmacniacza sygnału / wzmacniacza przekaźnikowego
  • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki stałym ustawieniom
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Cechy produktu
Rodzaj światła podczerwień
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Dane elektryczne
Podłączenie do wzmacniacza tak
Wzmacniacz przełączający podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 950
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik nadajnik
Zasięg [m] < 2
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 57078
Dane mechaniczne
Waga [g] 59,5
Obudowa prostopadłościan
Materiał PPO modyfikowany
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Akcesoria
Dostarczane elementy
Wspornik kątowy: 1, E20212
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m; 1 x 0,14 mm²