You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. OIP281

Czujnik refleksyjny

OIP281

OIP-HPKG/US/15M

Czujnik refleksyjny

OIP281

OIP-HPKG/US/15M

  • Wyjątkowo wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Łatwe ustawianie punktu przełączania potencjometrem i skalą odległości
  • Bardzo długi zasięg
  • Zasięg niezależny od koloru obiektu
  • Łatwe osiowanie widocznym światłem czerwonym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: OM5003 Porównanie produktów: OIP281 / OM5003 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Aplikacja
Konstrukcja Filtr polaryzacyjny
Zasada działania Czujnik refleksyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 20
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 624
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] 0,1...15; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)
Regulowany zasięg nie
Maks. szerokość plamki świetlnej [mm] 100
Maks. wysokość plamki światła [mm] 130
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do Zasięg
Filtr polaryzacyjny: dostępny tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Waga [g] 201,2
Wymiary [mm] 64 x 43 x 38
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał cynk odlewany ciśnieniowo
Materiał soczewki
PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętka zabezpieczająca: 1
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia
x: Abstand [m]
y: Funktionsreservefaktor