Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Filtr polaryzacyjny |
---|---|
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Typ. czas życia [h] | 100000 |
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C] | 25 |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 2 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 100 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] | 13,5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Filtr polaryzacyjny: dostępny | tak |
Czas reakcji [s] | < 1 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...40 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 191 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiał | ABS wzmocnione szklane włókno | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: aluminium, bezbarwne anodowane |
---|