Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 10; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb ciemno-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 160 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [mm] | < 100; (biały papier 200 x 200 mm) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | mosiądz niklowany | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|