Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 35; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [m] | 0...1; (Bramka świetlna) |
---|---|
Zasięg [mm] | 0...50; (Czujnik dyfuzyjny) |
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Wymiary [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiał | PPE modyfikowany |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|