Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Wyjście diagnostyczne |
---|---|
Wykonanie | Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów akrylowych |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 630 |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (Automatyczna detekcja obciążenia PNP/NPN) |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Wyjście diagnostyczne | tak |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 2,5 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 10 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 3000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Funkcja czasu [s] | 0,001...0,09 |
Zasięg [m] | 0...2; (Bramka świetlna) |
---|---|
Zasięg [mm] | 0...100; (Czujnik dyfuzyjny) |
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 806 |
Waga [g] | 47,9 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiał | PPE modyfikowany |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|