Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 224 x 172 |
Kąt widzenia 3D [°] | 60 x 45 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Aplikacja | wyjście danych obrazu 3D |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 500; (prąd szczytowy impuls.; Wartość typowa: 160) |
Moc pobierana [W] | 3,7 |
Klasa ochrony | III |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 850 |
Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip |
Zintegrowane oświetlenie | tak; (podczerwień: 850 nm niewidzialne promieniowanie LED) |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dotycząca zasięgu działania |
|
||
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 224 x 172 | ||
Kąt widzenia 3D [°] | 60 x 45 | ||
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Zakres pomiarowy [m] | < 30; (w zależności od ustawień, wielkości obiektu i współczynnika odbicia) |
---|
Możliwości parametryzacji | z komputera PC za pomocą oprogramowania ifm Vision Assistant lub XML-RPC |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|---|
Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Prędkość transmisji | 10; 100 | |||
Protokół | TCP/IP | |||
Ustawienia fabryczne |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | ||
Ochrona | IP 50 | ||
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 8 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
||||||
MTTF [lata] | 66 |
Waga [g] | 265,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; soczewka: szkło pławione; Jednostka oświetlacza: PMMA Zatyczka ochronna |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 1 m, PVC | |
Konektor: 1 x RJ45 |
bez korekcji dystorcji | ||||
Zakres pomiarowy / dystans [m] | Długość [m] | Szerokość [m] | ||
0,50 | 0,60 | 0,40 | ||
1,00 | 1,10 | 0,80 | ||
1,50 | 1,70 | 1,30 | ||
2,00 | 2,30 | 1,70 | ||
2,50 | 2,80 | 2,10 | ||
3,00 | 3,40 | 2,50 |
Zakres pomiarowy / dystans [m] | Czas ekspozycji | Powtarzalność | Dokładność [mm] |
Zmierzone wartości odległości (1 Sigma) na szarych obiektach | |||
współczynnik odbicia 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Powtarzalność | |
bazujący na | pomiar odległości pojedynczego piksela |
Mierzone od | środek obrazu z filtrem medianowym |
Temperatura otoczenia | 20° C |
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
typowa |
± 4 |
Mierzone od | współczynnik odbicia 18...90 % |