• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Obróbka obrazu / Identyfikacja
  3. Kamery

Kamery

  • Do 92928 wartości pomiarów odległości dla szczegółowej oceny
  • Niezawodne działanie dzięki pomiarowi czasu przelotu (Time-of-Flight)
  • Oświetlenie, pomiar i ocena jednym urządzeniem
  • Wyjście odległości i wartości w skali szarości
  • Integracja dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu do parametryzacji

Kamery 3D

Kamera 3D to zaawansowane urządzenie wizyjne służące do rejestrowania trójwymiarowego obrazu otoczenia. Zastosowanie nowoczesnej technologii Time-of-Flight (ToF) umożliwia kamerom 3D ifm wykonywanie precyzyjnych pomiarów przestrzennych i analizy obiektów w czasie rzeczywistym. Wszechstronność i niezawodność urządzeń sprawia, że są one niezastąpione w wielu gałęziach przemysłu.

Jak działają kamery 3D?

Kamery 3D wykorzystują do rejestrowania otoczenia metodę pomiaru czasu przelotu światła, mierzącą odległość między czujnikiem ToF a kolejną powierzchnią. Na czym polega technologia Time of Flight? Czujnik 3D wykorzystuje laser do nadawania modulowanej fali świetlnej. Emitowane impulsy odbijają się od powierzchni obiektów i wracają do czujnika. Faza odbitego sygnału jest porównywana z fazą światła nadawanego. System sprawdza przesunięcie fazowe, na podstawie którego określa czas przelotu światła i oblicza odległość między czujnikiem a przedmiotem, umożliwiając tym samym stworzenie trójwymiarowej mapy otoczenia.

Rozpoznawanie obiektów 3D przy wykorzystaniu technologii ToF odbywa się w sposób szybki, niezawodny i odporny na zakłócenia zewnętrzne. Rozwiązanie to jest stosowane między innymi w logistyce magazynowej, systemach transportu, logistyce lotniskowej, robotyce oraz monitoringu pomieszczeń.

Czujnik ToF – czujniki 3D z zaawansowaną technologią

Podstawą działania kamer 3D są zaawansowane czujniki 3D, dzięki którym możliwe jest gromadzenie szczegółowych danych o odległości od obiektu. Czujniki ToF analizują punkty danych, przekształcając je w mapy głębokości lub modele trójwymiarowe. Rozwiązania dostępne w naszej ofercie nie tylko wykorzystują nowoczesną technologię pomiaru przelotu światła do precyzyjnego określania odległości, ale też charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia i wibracje, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w mobilnych maszynach roboczych i pojazdach specjalnych. Na przykład czujnik O3M w maszynach rolniczych pozwala na automatyczną detekcję i śledzenie konturu pokosu lub konturu zbliżonego do linii, w maszynach budowlanych natomiast urządzenie może służyć do ostrzegania przed kolizjami.

Wizyjne systemy pomiarowe w praktyce

Kamery 3D znajdują powszechne zastosowanie w wizyjnych systemach pomiarowych wykorzystywanych w przemyśle do automatyzacji wielu procesów.

  • Pojazdy autonomiczne – systemy wizyjne stanowią kluczowe wyposażenie pojazdów autonomicznych stosowanych w nowoczesnych fabrykach do analizy otoczenia, planowania trasy oraz unikania przeszkód. System zbiera dane pomiarowe w czasie rzeczywistym, dzięki czemu gwarantuje precyzyjne pozycjonowanie urządzenia. Kamery i czujniki 3D zapewniają bezbłędną nawigację i pomagają robotom rozpoznawać przeszkody, oznaczenia podłogowe oraz obszary pracy, umożliwiając maszynom płynne przemieszczanie się po obszarze.
  • Kontrola jakości – rozpoznawanie obiektów 3D na podstawie ich cech przestrzennych umożliwia automatyczną i precyzyjną kontrolę jakości. Obraz rejestrowany przez kamery pozwala zidentyfikować ewentualne wady i nieprawidłowości, a także weryfikować zgodność wymiarową produktów – niezależnie od pozycji czy oświetlenia obiektów.

Zobacz też: Rozpoznawanie obiektów 3D

Niezawodne kamery 3D w automatyce przemysłowej

Wprowadzenie kamer 3D do procesów przemysłowych przynosi wiele korzyści wspierających efektywność i innowacyjność nowoczesnych przedsiębiorstw.

  • Precyzja pomiarów – technologia ToF zapewnia dokładne odwzorowanie nawet najdrobniejszych detali, co pozwala na analizę wymiarów i kształtów z wysoką dokładnością. Możliwość wykrywania nawet mikroskopijnych odchyleń od norm jest niezbędna w branżach o wysokich wymaganiach jakościowych, takich jak lotnictwo czy medycyna.
  • Szybkość działania – rejestracja danych w czasie rzeczywistym umożliwia bieżącą kontrolę procesów produkcyjnych i szybkie reagowanie na zmiany, co pozwala ograniczyć liczbę przestojów wynikających z błędów lub niezgodności.
  • Wszechstronność – kamery 3D znajdują zastosowanie w różnych branżach – od produkcji po logistykę. Urządzenia mogą być wykorzystywane do zadań takich jak nawigowanie pojazdów, kontrola jakości czy precyzyjne pozycjonowanie komponentów na linii produkcyjnej.
  • Oszczędność – eliminacja błędów związanych z czynnikiem ludzkim oraz automatyzacja kontroli jakości pozwala na znaczną optymalizację kosztów. Mniejsze ryzyko defektów czy reklamacji zwiększa także wyższą efektywność całego łańcucha dostaw.

Kamery 3D ifm – jakość i niezawodność

Kamery 3D ifm zostały stworzone z myślą o niezawodnej pracy w wymagającym środowisku. Wysoka precyzja wykonania, trwałość i możliwość integracji z istniejącymi systemami sprawia, że urządzenia te są chętnie wybierane przez przedstawicieli zakładów przemysłowych. Rozdzielczość kamer pozwala na szczegółową analizę obrazu, a odporny na zakłócenia czujnik ToF gwarantuje niezawodność działania w zmiennych warunkach. Intuicyjne oprogramowanie ułatwia konfigurację i dostosowanie kamer do specyficznych potrzeb użytkownika.

Postaw na jakość i niezawodność sprzętu. Sprawdź nowoczesne kamery 3D dostępne w naszej ofercie!