- Produkty
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- Rozpoznawanie optyczne
- Czytnik wielokodowy z rozpoznawaniem tekstu i IO-Link
- O2I414
Czytniki kodów 1D/2D
O2I414
O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/T
Czytniki kodów 1D/2D
O2I414
O2IRRDKG/E1/IO/EF/TB/T
- Czytnik wielokodowy z teleobiektywem
- Wewnętrzne podświetlenie na czerwono
- Jednoczesna analiza wielu kodów i linii tekstu
- Interfejs procesowy IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 1280 x 960 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 40 |
Aplikacja
Konstrukcja | Filtr polaryzacyjny |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 400; (18 V typowa) |
Maks. obecne zużycie [mA] | 800; (18 V z przełączonymi wyjściami karta pamięci aktywna) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 617 |
Czujnik obrazu | matryca czarno/biała CMOS |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wejścia
Wyzwalanie | zewnętrzne; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); wewnętrzne |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 1 |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
Liczba wyjść binarnych | 2; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia | konfigurowalne |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Pole widzenia [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość obrazu [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ soczewki | Teleobiektyw | ||||||||||||||||||||||||||||
Czytane kody | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Jakość kodu w oparciu o |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Czytane czcionki | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||||||
Filtr polaryzacyjny: dostępny | tak | ||||||||||||||||||||||||||||
Odczyt bezkierunkowy | tak | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. nachylenie do płaszczyzny obrazu [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 40 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | przycisk teach-in; Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | TCP/IP | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Typ użycia | nastawa parametru |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 65 |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa zwolniona; (EN 62471) | ||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 596,8 |
---|---|
Typ montażu | montaż śrubowy; (otwór M4 x 7 mm) |
Wymiary [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: PMMA; okno LED: PC; przyciski: POM |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 2,1 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|