- Produkty
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- Rozpoznawanie optyczne
Rozpoznawanie optyczne
- Wszystko w jednym systemie
- Wiele różnych interfejsów, zintegrowane oświetlenie i obiektywy
- Niewielka i wytrzymała obudowa
- Intuicyjna i wygodna obsługa
Kamery - czytniki kodów
Identyfikacja optyczna
Rozpoznawanie optyczne wykorzystuje nowoczesną technologię OCR (ang. Optical Character Recognition) oraz zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu do odczytywania kodów, tekstów oraz znaków z różnorodnych powierzchni. Innowacyjne rozwiązanie stosuje się między innymi do precyzyjnego rozpoznawania obiektów w systemach automatycznej identyfikacji stosowanej w przemyśle. Sprawdź, jak urządzenia do identyfikacji optycznej dostępne w naszej ofercie mogą pomóc w podniesieniu efektywności Twojego przedsiębiorstwa!
Jak działa technika OCR?
Technika OCR to zaawansowana metoda umożliwiająca optyczne rozpoznawanie znaków poprzez przekształcanie obrazów zawierających tekst w dane cyfrowe. Rozpoznawanie tekstu odbywa się dzięki połączeniu komponentów sprzętowych i zaawansowanego oprogramowania OCR. Jak to działa?
- Przechwytywanie obrazu – czytnik kodów rejestruje obraz za pomocą specjalistycznych soczewek i oświetlenia.
- Przetwarzanie danych wizualnych – oprogramowanie OCR wyposażone w zaawansowane algorytmy analizuje obraz, a następnie identyfikuje tekst, kody kreskowe lub symbole graficzne.
- Konwersja na dane cyfrowe – odczytane informacje są przekształcane w formaty zrozumiałe dla systemów zarządzania produkcją czy logistyką.
Technika OCR – zalety i wady
Technologia OCR niesie za sobą wiele korzyści, które sprawiają, że rozwiązanie to jest niezastąpione w nowoczesnych systemach automatyzacji.
Najważniejsze zalety techniki OCR to:
- Wysoka precyzja – zaawansowane algorytmy zapewniają bezbłędny odczyt danych nawet w trudnych warunkach oświetleniowych lub przy niskim kontraście,
- Zwiększona wydajność – automatyzacja procesu identyfikacji eliminuje błędy ludzkie, umożliwiając przyspieszenie realizacji zadań,
- Wszechstronność – nowoczesne czytniki dają możliwość odczytu różnych formatów, takich jak kody kreskowe, QR czy teksty alfanumeryczne,
- Oszczędność kosztów – optyczne rozpoznawanie kodów wpływa na zmniejszenie liczby przestojów oraz błędów produkcyjnych, co prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych.
Niestety, choć technika OCR oferuje wiele zalet, nie jest ona wolna od pewnych ograniczeń. Największą wadą tego rozwiązania bywają problemy z odczytem zabrudzonych powierzchni. Zabrudzenia, plamy czy przetarcia mogą zakłócać strukturę znaków, prowadząc do błędnej interpretacji przez algorytmy OCR. Na szczęście nowoczesne rozwiązania są wyposażone w oświetlenie LED umożliwiające lepsze naświetlanie powierzchni, a co za tym idzie, pozwalające na dokładniejszy odczyt danych w trudnych warunkach oświetleniowych.
Niezawodne czujniki wielokodowe ifm
Rodzaj rozpoznawanych obiektów zależy od tego, w jakie czytniki kodów wyposażymy system. Czytniki wielokodowe dostępne w naszym asortymencie umożliwiają rozpoznawanie kodów i tekstu. Czytniki precyzyjnie odczytują kody 1D, 2D, a także czcionki i znaki. System dokładnie śledzi pozycję i kontury w celu precyzyjnego rozpoznania obiektu. Rozwiązanie zapewnia wysoką dokładność odczytu na szerokiej gamie tła, niezależnie od koloru, tekstury lub połysku powierzchni, na której znajduje się obiekt.
Do najtrudniejszych zadań polecamy wybór zaawansowanego czujnika wielokodowego O2l pozwalającego na bezbłędny odczyt danych nawet w trudnych warunkach związanych z oświetleniem (wysoki kontrast czy połysk). Czujniki ifm rozpoznają kody 1D i 2D niezależnie od pozycji kątowej oraz położenia kodu w polu widzenia czujnika. Identyfikacja jest możliwa również w przypadku uszkodzonych lub zabrudzonych kodów.
Czytniki kodów ifm to nie tylko niezawodna technologia, ale również niezawodne działanie w wymagających warunkach charakterystycznych dla środowiska przemysłowego. Ponadto urządzenia mogą zostać łatwo zintegrowane z interfejsami komunikacyjnymi takimi jak Ethernet czy IO-Link, zapewniając bezproblemowe podłączenie czytników do istniejących systemów automatyzacji.
Optyczne rozpoznawanie kodów i tekstów – zastosowanie w przemyśle
Technologia rozpoznawania optycznego znajduje szerokie zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych, takich jak:
- Produkcja – automatyczna weryfikacja poprawności oznaczeń produktów oraz kontrola jakości,
- Logistyka i magazynowanie – identyfikacja towarów na podstawie kodów kreskowych i QR,
- Farmacja i branża spożywcza – odczyt dat ważności, numerów partii czy kodów seryjnych na opakowaniach,
- Branża automotive – identyfikacja części na liniach montażowych.
Kompleksowe rozwiązania OCR od sprawdzonego dostawcy
W ifm specjalizujemy się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących metodę optycznego rozpoznawania znaków. Nasze produkty wspierają przedsiębiorstwa w lepszym wykorzystaniu systemów automatycznej identyfikacji. Automatyzacja wpływa na optymalizację czasu i kosztów produkcji, co przekłada się na wzrost wydajności przedsiębiorstw. Niezawodne czytniki znacznie obniżają ryzyko błędów ludzkich, ograniczając spadek jakości produktów oraz liczbę przestojów.
Szukasz wszechstronnych systemów wspierających automatyczną identyfikację? Wybierz produkty ifm i zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjnym technologiom!