Rodzaj światła | RGBW |
---|---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 1280 x 960 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 40 |
Konstrukcja | Filtr polaryzacyjny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 300; (24V DC; z przełączonymi wyjściami: < 600 mA) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | RGBW |
Długość fali [nm] | 625; 525; 453 |
Czujnik obrazu | matryca czarno/biała CMOS |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyzwalanie | zewnętrzne; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; wewnętrzne |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 1 |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2; (konfigurowalne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Pole widzenia [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość obrazu [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ soczewki | standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtr polaryzacyjny: dostępny | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 40 |
Możliwości parametryzacji | Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant |
---|
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | TCP/IP; PROFINET | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 65 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa ryzyka 1; (EN 62471) | ||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
Waga [g] | 620,9 |
---|---|
Wymiary [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: Gorillaglas; okno LED: PC; przyciski: POM |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D; Materiał obudowy: stal kwasoodporna; uszczelnienie: FKM |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |