• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Obróbka obrazu / Identyfikacja
  3. Czujniki wizyjne

Czujniki wizyjne

  • Łatwa integracja w aplikacji
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Do stosowania jako urządzenie samodzielne
  • Intuicyjna i wygodna obsługa

Czujniki wizyjne

Czujniki wizyjne 2D to inteligentne urządzenia przeznaczone do zaawansowanego przetwarzania obrazu. Rewolucyjna technologia umożliwia rozpoznawanie kształtów, kodów oraz tekstów, dzięki czemu urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w automatyce przemysłowej do kontroli jakości oraz identyfikacji obiektów. Sprawdź praktyczne czujniki wizyjne 2D dostępne w naszej ofercie!

Jak działa czujnik 2D do rozpoznawania obiektów?

Czujniki wizyjne 2D stanowią fundament nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej. Zaawansowane urządzenia łączą w sobie elementy optyczne, elektroniczne i programowe, umożliwiając analizę obrazu w dwóch wymiarach. W zależności od modelu czujnik do rozpoznawania obiektów potrafi rozpoznać określone wzorce, odczytywać kody 1D i 2D oraz identyfikować teksty poprzez optyczne rozpoznawanie znaków (OCR).

Oto jak działa czujnik wizyjny 2D:

  • Układ optyczny złożony z soczewek lub obiektywów odpowiada za jakość i ostrość obrazu.
  • Sensory obrazu przekształcają światło odbite od obiektu na sygnały elektryczne przetwarzane następnie do postaci elektronicznej.
  • Wbudowane oświetlenie zapewnia równomierne naświetlenie obszaru roboczego, umożliwiając uzyskanie wysokiej jakości obrazu.
  • Procesory przetwarzają i analizują przechwycony obraz 2D, wykorzystując zaawansowane algorytmy umożliwiające identyfikację konturów oraz optyczne rozpoznawanie tekstów, znaków czy wzorców.
  • Interfejsy komunikacyjne, takie jak Ethernet czy IO-Link, umożliwiają przesyłanie wyników analizy do systemów zintegrowanych z linią produkcyjną w celu sterowania innymi urządzeniami.

Rodzaje i zastosowanie czujników wizyjnych ifm

Systemy wizyjne w produkcji wykorzystują czujniki do rozpoznawania obiektów w licznych procesach produkcyjnych, procesach związanych m.in. z kontrolą elementów na linii produkcyjnej. Urządzenia znajdują zastosowanie w operacjach związanych z kontrolą obecności, pozycji oraz orientacji elementów na linii produkcyjnej.

Czujnik wizyjny 2D Dualis dostępny w naszej ofercie jest wykorzystywany do sprawdzania błędów i kontroli w całym procesie produkcyjnym. Urządzenie jest w stanie wykrywać obiekty na podstawie zdefiniowanych konturów oraz analizować je w oparciu o ich powierzchnię.

Czujnik analizuje parametry takie jak:

  • obszar,
  • kontrast,
  • długość i szerokość,
  • orientacja,
  • promień wewnętrzny i zewnętrzny,
  • położenie,
  • okrągłość/prostokątność,
  • liczba przedmiotów,
  • liczba otworów.

Zaawansowane czytniki kodów, takie jak czytnik wielokodowy O2l, wykrywają kody 1D, 2D, czcionki oraz znaki nawet w trudnych warunkach związanych z oświetleniem – przy słabym kontraście lub błyszczącej powierzchni. Optyczne rozpoznawanie tekstu pozwala m.in. na odczytywanie i weryfikację numerów seryjnych czy dat ważności. Bezbłędna identyfikacja obiektów o różnych kształtach sprawia, że rozwiązanie to doskonale sprawdza się w różnych branżach, na przykład w produkcji żywności czy leków.

Wyposaż przemysłowy system wizyjny w wysokiej klasy czujniki wizyjne 2D

Wdrożenie czujników wizyjnych 2D w systemach przemysłowych przynosi przedsiębiorstwom szereg korzyści:

  • szeroki zakres zastosowań – czujniki wizyjne 2D mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie branż – od produkcji, aż po logistykę i magazynowanie,
  • wytrzymałość i niezawodność – wytrzymałe obudowy czujników charakteryzują się wysoką odpornością na wymagające warunki przemysłowe, takie jak duże zapylenie, wibracje czy zmienne temperatury,
  • optymalizacja kosztów – automatyzacja kontroli jakości redukuje czas potrzebny na identyfikację problemów. Przekłada się to na skrócenie czasu przestoju linii produkcyjnej oraz poprawę ogólnej wydajności zakładu przez ograniczenie liczby błędów.

Czujniki wizyjne 2D od sprawdzonego dostawcy

Sprawdzone czujniki wizyjne 2D ifm zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Produkty łączą w sobie niezawodność, wytrzymałość oraz łatwość integracji z istniejącymi systemami wizyjnymi.

Sprawdź ofertę czujników wizyjnych 2D dostępnych na naszej stronie i przekonaj się, jak możesz usprawnić pracę swojego zakładu!

Więcej informacji o produktach wizyjnych