1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki wizyjne
  5. Rozpoznawanie obiektów
  6. O2D229

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.
Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).

Czujnik do rozpoznawania obiektów

O2DIRNKG/K

O2D229

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do kontroli obecności, kompletności, położenia i jakości
  • Niezależna od orientacji weryfikacja konturu
  • Urządzenie samodzielne z wbudowanym oświetleniem
  • Intuicyjna i wygodna obsługa
  • Wysokosprawny interfejs Ethernet do przesyłania danych
  • ce
  • cul
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Pobór prądu [mA] 300
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 850
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 5
Wejścia
Liczba wejść binarnych 2
wyzwalanie 24 V NPN (IEC 61131-2 Typ 1); wewnętrzny
Obwód wejść binarnych 24 V PNP; (konfigurowalne; IEC 61131-2 Typ 1)
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 5
Liczba wyjść binarnych 5; (konfigurowalne)
Funkcja wyjścia 24 V NPN
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Pole widzenia [mm]
Gwarantowany zasięg działania Pole widzenia Detekcja małych obiektów Rozdzielczość
50 33 x 24 0,3 0,075
75 50 x 36 0,4 0,1
100 66 x 47 0,5 0,125
200 132 x 94 0,9 0,225
400 264 x 189 1,7 0,425
1000 660 x 472 4,0 1,0
2000 1320 x 945 8,0 2,0
rozdzielczość obrazu [pikseli] 640 x 480
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] 20
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji za pomocą 2 przycisków i 10-segmentowego wyświetlacza lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Ethernet
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet 1
Standard transmisji danych 10Base-T; 100Base-TX
Prędkość transmisji 10; 100
Protokół TCP/IP; EtherNet/IP
Ustawienia fabryczne
adres IP: 192.168.0.49
maska podsieci: 255.255.255.0
adres IP bramki: 192.168.0.201
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...60
Temperatura składowania [°C] -40...85
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
radiacja poprzez interferencje EN 61326
odporność na zakłócenia EN 61326
Odporność na wstrząsy
IEC 60028-2-27
Odporność na wibracje
IEC 60028-2-6
MTTF [lata] 92
Dane mechaniczne
Waga [g] 428,5
Wymiary [mm] 60 x 42 x 53,5
Materiał obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowany proszkowo; przednia soczewka: szkło; okno LED: PC
at_sensorart-bildverarbeitung matryca czarno/biała CMOS
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Funkcja 3 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia 4 LED, kolor żółty
wyświetlacz 10-segmentowy, 4-cyfrowy
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Oprogramowanie
Akcesoria montażowe
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Uwagi Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.; Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
Konektor: 1 x M12
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — O2D229-01 — 23.10.2009 —