Aplikacja | monitorowanie zwarcia; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | < 110 AC |
Liczba kanałów | 1 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Obciążalność styku | 4 A, 250 V AC / 500 VA |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 30 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Dopuszczenie | PTB Ex-84/2066X |
---|
Oznaczenie | przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa |
---|---|
Napięcie [V] | < 13,4 |
Prąd [mA] | < 18,5 |
Moc [mW] | < 62 |
[Ex ia] IIC oznaczenie | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB oznaczenie | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC indukcyjność | 1mH / 3mH |
[Ex ia] IIB indukcyjność | 90mH |
[Ex ia] IIC pojemność | 390nF / 345nF |
[Ex ia] IIB pojemność | 660nF |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 16 x ...2,5 mm² |
---|