Aplikacja | monitorowanie zwarcia; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 115 AC |
Maks. pobór energii [VA] | 1 |
Liczba kanałów | 1 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik; (1 styk przełączający) |
---|---|
Obciążalność styku | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (obciążenie rezystancyjne) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
Dopuszczenie | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [lata] | 458 |
Waga [g] | 198 |
---|---|
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: ...2,5 mm² |
---|
przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Napięcie [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Prąd [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Moc [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Induktancja zewnętrzna [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Pojemność zewnętrzna [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |