Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Strefa działania [mm] | 1,7 |
Wymiary [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Napięcie zasilania [V] | 7...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1...15000 |
Strefa działania [mm] | 1,7 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -32...140 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
Waga [g] | 82 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Materiał | Gniazdo: mosiądz; obudowa: PA; O-ring: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 7 |
Moduł zęba [mm] | 1,25 |
Długość instalacji [mm] | 35 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
---|
Przełączanie sygnałów
|
|
---|