Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Wymiary [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Napięcie zasilania [V] | 5...50 AC / 5...60 DC; (cULus supply class 2: 5...30 AC / 5...60 DC) |
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
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 350 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500 |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 1000 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Maksymalna moc łączeniowa [W] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Czułość magnetyczna [mT] | 2,1 |
---|---|
Prędkość przesuwu [m/s] | 10 |
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Powtarzalność [mm] | < 0,2 |
Czas odpadu [ms] | 0,1 |
---|---|
Czas reakcji włączając czas oscylacji [ms] | 0,6 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 17837 |
Waga [g] | 12,4 |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Typ montażu | element mocujący na śrubokręt płaski/klucz imbusowy SW 1,5 |
Wykonanie dla cylindrów | cylinder z rowkiem T |
Wymiary [mm] | 27,5 x 18 x 15,5 |
Materiał | obudowa: PA; element mocujący: stal kwasoodporna / mosiądz |
Ilość przełączeń przy podłączeniu do PLC [Mio] | < 40 |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 0,175 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: zatrzaskowe |