Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Wymiary [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Napięcie zasilania [V] | 5...50 AC/DC; (Wymagany zewnętrzny układ ochronny dla obciążeń indukcyjnych (zawór, stycznik, itp.). ; "supply class 2" zgodnie z UL) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 350 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500 |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 1000 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Maksymalna moc łączeniowa [W] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Czułość magnetyczna [mT] | 2,1 |
---|---|
Prędkość przesuwu [m/s] | 10 |
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Powtarzalność [mm] | < 0,2 |
Czas odpadu [ms] | 0,1 |
---|---|
Czas reakcji włączając czas oscylacji [ms] | 0,6 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 20385 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 21,3 |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wykonanie dla cylindrów | cylinder z rowkiem T |
Wymiary [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiał | PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna |
Ilość przełączeń przy podłączeniu do PLC [Mio] | 40 |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 0,75 A; szybki; zasilanie DC; ≤ 0,6 A; szybki; zasilanie AC |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,3 m, PUR | |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: Nakrętka radełkowana, obrotowe |