Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Wymiary [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 30 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Czułość magnetyczna [mT] | 2,8 |
---|---|
Prędkość przesuwu [m/s] | > 10 |
Histereza [mm] | 1,5 |
---|---|
Powtarzalność [mm] | < 0,2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 12,2 |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wykonanie dla cylindrów | siłowniki z rowkami typu C |
Wymiary [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiał | obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna; wężem ochronnym: PTFE |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR; wężem ochronnym |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: zatrzaskowe |