Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 1 Aseptoflex Vario |
Konstrukcja | styki pozłacane | |
---|---|---|
Stała dielektryczna medium | ≥ 2 | |
Zalecane medium | woda; roztwory wodne | |
Temperatura procesu [°C] | -40...150; (zobacz schemat i notatkę w uwagach) | |
Maksymalna prędkość zmiany poziomu [mm/s] | 200 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 8 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
|
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 8 | |
Dopuszczenia radiowe | EU/RED; Zjednoczone Królestwo; Korea Południowa; USA; Kanada; Australia; Nowa Zelandia; Wietnam; Singapur | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 15 |
Zasada pomiaru | FMCW (technologia 80 GHz); zakres częstotliwości 77 - 81 Hz |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1; (2 parametryzowalna) |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [m] | 10; (zobacz schemat:) |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | > 3 |
Dokładność |
|
|
---|---|---|
Rozdzielczość [mm] | 1 | |
Sygnał zerowy (prąd) [mA] | 3,8 | |
Pełny sygnał (bieżący) [mA] | 20,5 | |
Dryft temperaturowy na 10K | ± 1 mm |
Czas odpowiedzi [ms] | 330 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...90 | |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 330 |
Waga [g] | 723,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Materiały części w kontakcie z medium | PTFE; EPDM; FVMQ przy zastosowaniu bez adaptera Aseptoflex Vario |
Przyłącze procesowe | G 1 Aseptoflex Vario |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,76 |
Uwagi | Do pierwszego uruchomienia niezbędny jest master IO-Link wraz z oprogramowaniem do parametryzacji (np. moneo lub LR DEVICE).; Dla wysokich temperatur procesu: temperatura w przyłączu procesowym jest decydująca. Rzeczywista temperatura medium może być wyższa.; stosowanie zgodne z wymaganiami FDA tylko łącznie z adapterem do zastosowań higienicznych |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Kąt promieniowania
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|