Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Ustawienia fabryczne | roztwory wodne |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | Ciecze; media lepkie; media sypkie |
Zalecane medium | woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach; media sypkie |
Nie stosować do | Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Funkcje i własności". |
Długość sondy [mm] | 253 |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | -1...40 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 40 |
Temperatura medium [°C] | -20...100 |
---|---|
Krótkotrwała temperatura medium [°C] | -20...150; (1 h) |
Temperatura medium [°C] | -20...100 |
---|---|
Krótkotrwała temperatura medium [°C] | -20...150; (1 h) |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Ustawienia fabryczne | roztwory wodne |
---|
Czas reakcji [s] | < 0,5 |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |||
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 223 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 354,8 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PEEK; charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|