Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 15 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M34 x 1,5 / L = 92 |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 7,5...15 |
Pobór prądu [mA] | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,2) |
Klasa ochrony | I |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 40 |
Strefa działania [mm] | 15 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 15 |
Współczynnik korekcji | szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Dopuszczenie | DMT 01 ATEX E 020 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T90 °C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 838 |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 377,88 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 10 |
Waga [g] | 1396,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M34 x 1,5 / L = 92 |
Opis gwintu | M34 x 1,5 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PTFE |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|