lampka M22
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
lampka M22
KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
- światła wizualizujące w konstrukcji KTE
- Błyska, oświetla, miga. Jedna lampa do wszystkiego!
- pasuje do stalowych i plastikowych pierścieni oznaczeń
- sprzeżenie zwrotne RGB z lub bez IO-Link
- Lampy M22 z komunikacją IO-Link i bez
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Pobór prądu |
|
---|
Wejścia
Łączna liczba wejść | 2 |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | < 4,8; (dla bezpiecznego wyłączenia 24V : Napięcie <= Ub*0,2) |
Poziom przełączania Niski [V] | > 19,2; (dla bezpiecznego załączenia 24V : Napięcie >= Ub*0,8) |
Wejścia |
|
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -30...65 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||
MTTF [lata] | 309 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 48,1 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Opis gwintu | M22 x 1 |
Materiał | obudowa: PA; nakrętka zabezpieczająca: PBT |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Wymagane akcesoria |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|