Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Wymiary [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Zasada działania | statyczne |
---|
Napięcie zasilania [V] | 12...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 500 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Czas odpowiedzi [ms] | 35 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła) |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 76 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12 |