Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 20 x 7 x 48 |
Aplikacja | wykrywanie poziomu w przemyśle spożywczym |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 17 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | nie |
Współczynnik korekcji | szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -20...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 771 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 24,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiał | PBT; TPE-U; stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,76 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x MOLEX |