1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki pojemnościowe
  5. Detekcja przez niemetalowe ściany zbiorników
  6. KI5301

Czujnik pojemnościowy

KI-3250NAPKG/SL/1P/IO

KI5301

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Łatwa regulacja zasięgu wykrywania
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Do stosowania w wysokich temperaturach medium
  • Do wykrywania położenia lub monitorowania poziomu
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
Temperatura medium [°C] -25...110
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 22
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie zamknięty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 40
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 0,5...40
Regulowany zasięg działania tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] 25
Realny zasięg działania Sr [mm] 25 ± 10 %
Dokładność / odchylenie
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -15...15
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO tryb tak
Wymagany typ portu master A
Min.czas cyklu procesu [ms] 20
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 65; IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 30 kV AD / 4 kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 klasa B
Odporność na wibracje
DIN EN 60947-5-2 Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60947-5-2 30 g 6 udarów / 11 ms pół sinusa (x, y, z)
MTTF [lata] 896,74
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer D002
Dane mechaniczne
Waga [g] 96,1
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał PBT; PC; POM
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — KI5301-00 — 10.07.2017 —