Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Strefa działania [mm] | 15 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 15 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 15 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
---|---|
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -20...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 463 |
Waga [g] | 149 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | PBT; PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 0,34...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 5...9 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
---|