Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4...24; (przyciski do programowania) |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Montaż | wykrywanie przez niemetalową ścianę zbiornika lub na rurkach typu bypass |
---|---|
Media | suchy materiał sypki; ciecze |
Zalecane medium | media o stałej dielektrycznej < 20; oleje |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 8 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 10 |
Maks. prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 10 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 4...24; (przyciski do programowania) |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 12 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Współczynnik korekcji | szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -20...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 321 |
Waga [g] | 60 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: PBT; Przycisk: TPE-U; okno LED: PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |