Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Strefa działania [mm] | 60 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 105 x 80 x 42 |
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) | |
---|---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 8 | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 10 | |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 | |
Maks. prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC) | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 130; (250 (...40 °C)) | |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 4 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 4 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 60 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 60 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Współczynnik korekcji | szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Zwiększona ochrona | tak |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 270 |
Waga [g] | 281,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 105 x 80 x 42 |
Materiał | PPE modyfikowany; PA |
Moment dokręcający [Nm] | śruby obudowy: 0,9 Nm; śruby mocujące: 4 Nm |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki; Proszę umieścić bezpiecznik poza strefą zagrożenia wybuchem. |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: 0,34...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 5...9 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
---|