• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody połączeniowe z wolnym końcem

Przewody połączeniowe z wolnym końcem

  • Technologia połączeniowa zgodna z normą M12 i M8 (EN 61076)
  • Niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
  • Zabezpieczenie nakrętki przed wstrząsami i drganiami dzięki specjalnemu profilowi zębatemu
  • Diody LED wyraźnie widoczne nawet w jasnym świetle

Przewody połączeniowe z wolnym końcem

Na kategorię przewody połączeniowe zawierające zróżnicowane typy złącz oraz interfejsów. Tego rodzaju przewody wykorzystywane są do podłączania rozmaitych urządzeń i akcesoriów, np. przetworników, czujników. Mają one wiele zastosowań - wykorzystuje się je w spawalnictwie, branży spożywczej czy w strefach zagrożonych wybuchem. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej oferty przewodów połączeniowych z wolnymi końcami.

Przewody połączeniowe z wolnymi końcami

Przewody połączeniowe to przewody elektryczne, które gwarantują bezpieczne i wygodne korzystanie z różnorodnych urządzeń, które wymagają podłączenia ze sobą lub do źródła energii elektrycznej. Są one wykorzystywane na szeroką skalę w różnych gałęziach przemysłu, np. w obszarach higienicznych i mokrych w ramach branży spożywczej i produkcji napojów, w branży obróbki metali czy w systemach spawalniczych, strefach niebezpiecznych bądź maszynach mobilnych. Liczba możliwych zastosowań przewodów połączeniowych jest naprawdę wyjątkowo duża.

Przewody połączeniowe są dostępne w różnych konfiguracjach, dlatego można znaleźć modele o różnych typach złącz. Często znajdują one zastosowanie przy podłączaniu łącza Ethernet, czujnika, przetwornika, magistrali obiektowej, CAN i wielu innych. Przewody do czujników z naszej oferty są bardzo chętnie kupowane zarówno przez klientów indywidualnych jak i przez firmy.

Przewody są oferowane w różnych długościach - można zaopatrzyć się zarówno w kable mierzące kilkadziesiąt centymetrów jak i zdecydowanie dłuższe, które mają nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów. Przewody połączeniowe cechuje także różny poziom ochrony przed rozmaitymi czynnikami, takimi jak uszkodzenia mechaniczne, woda, ogień, ścieranie, temperatura itd.

Kategoria przewody połączeniowe z wolnymi końcami polega na tym, że przewód posiada wtyk (wtyk męski) lub gniazdo (wtyk żeński), zaś z drugiej strony niezakończoną końcówkę przewodu.

Najważniejsze zalety przewodów połączeniowych z wolnymi końcami od ifm ecolink

Nasza firma ifm ecolink oferuje przewody połączeniowe z wolnymi końcami spełniające najbardziej rygorystyczne normy oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości wykonania. Do ich najważniejszych zalet zaliczamy:

  • nawet przy ręcznym dokręceniu zagwarantowane jest optymalne, bezpieczne uszczelnienie,
  • technologia połączeniowa jest zgodna z normą M12 i M8 (EN 61076), lub innymi standardami
  • przewody są doskonale zabezpieczone przed zniszczeniem za sprawą zastosowania mechanicznego zabezpieczenia uszczelki O-ring,
  • specjalny profil zębaty gwarantuje ochronę nakrętki przed drganiami i wstrząsami, diody sygnalizacyjne LED zastosowane w przewodach są bardzo dobrze widoczne nawet wtedy, gdy oświetlenie zewnętrzne jest bardzo intensywne.

Rodzaje przewodów połączeniowych z wolnymi końcami

Oferta przewodów połączeniowych z wolnymi końcami naszej firmy ifm jest niezwykle zróżnicowana. Najważniejsze typy przewodów połączeniowych z wolnymi końcami z naszej oferty to:

  • Przewody połączeniowe z gniazdem. Stosuje się je w branży spożywczej, automatyce przemysłowej, w strefach zagrożonych wybuchem, w spawalnictwie oraz w aplikacjach mobilnych i bardzo wymagających. Poszczególne przewody mogą mieć różne złącza, np. M8, M12, M16, M23, 1/2", 7/8" itd.
  • Przewody połączeniowe z wtyczką. Mogą być stosowane w tych samych przypadkach co przewody z gniazdem, występują dwa typy złącz: M8 oraz M12. Wtyczki mogą mieć typ kątowy lub prosty.
  • Przewody połączeniowe z gniazdem do magistrali CAN. Magistrala CAN pozwala jednostkom ECU komunikowanie się z pozostałymi jednostkami sterującymi bez konieczności stosowania zaawansowanego okablowania. Przewody połączeniowe z gniazdem do magistrali CAN są wykonane w niezawodnej technologii połączeń z urządzeniami magistrali CAN. Wyróżnia je wysoka klasa ochrony, która jest zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych. Wyróżnikiem tych przewodów jest szeroki zakres temperatury roboczej oraz ekranowany przewód w izolacji PUR.
  • Przewody połączeniowe z gniazdem do PROFIBUS-a. PROFIBUS jest to cyfrowa sieć służąca do wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami a zaawansowanym systemem sterowania. Oferowane przez naszą firmę przewody połączeniowe z gniazdem do PROFIBUS-a posiadają wysoką klasę ochrony, która jest zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych. Wyróżnia je też szeroki zakres temperatury roboczej a także dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu. Z kolei niezawodne połączenia elektryczne w tych przewodach są zagwarantowane dzięki złoconym stykom.
  • Przewody połączeniowe z gniazdem do zasilania modułów obiektowych. Wyróżnia je duży przekrój poprzeczny, co zmniejsza spadek napięcia i pozwala na przenoszenie większych prądów. Te przewody gwarantują doskonałe uszczelnienie nawet przy realizacji montażu bez korzystania z narzędzi. Specjalny profil zębaty zabezpiecza z kolei nakrętkę przed uderzeniami i drganiami.
  • Przewody połączeniowe z wtyczką do Ethernet-u. Tę kategorię przewodów wyróżnia wysoka klasa ochrony, która jest zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych. Dodatkowo, ekranowanie zapewnia świetną kompatybilność elektromagnetyczną.