Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | 5...70 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Waga [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiał | obudowa: TPU czarny przeźroczysty; uszczelnienie: FKM | ||||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
---|